V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(10 sady výrobkov)
Tieto hliníkové vozíky bez príruby sú typom lineárneho ložiska, ktorý je veľmi užitočný pre veľké zaťaženia v aplikáciách, kde vedú a podporujú lineárny pohyb. Ich koľajnice sa skladajú z tvarovaného hliníka s dvomi hriadeľmi z tvrdenej nehrdzavejúcej ocele, ktoré sú vylisované tak, aby fungovali ako dráhy pre blokové guličky bežca.
Tvar bez príruby poskytuje kompaktnejšie riešenie v porovnaní s vozíkmi s prírubou, ale pohyblivý komponent v aplikácii je možné namontovať iba na vrch vozíka.
Pretože sú ľahšie a odolnejšie voči korózii ako oceľ, možno ich použiť v rôznych aplikáciách, vrátane letectva, strojárstva, manipulačnej techniky, krytov strojov, zdravotníckych zariadení, potravín atď.
Tieto hliníkové nosníky s prírubou sú typom lineárneho ložiska, ktorý je obzvlášť užitočný pre veľké zaťaženia v aplikáciách, kde vedú a podporujú lineárny pohyb. Ich koľajnice sú vyrobené z tvarovaného hliníka s dvomi hriadeľmi z tvrdenej nehrdzavejúcej ocele, ktoré sú vylisované tak, aby fungovali ako dráhy blokových guličiek bežca.
Tvar príruby poskytuje väčšiu povrchovú plochu pre pohyblivý komponent, na ktorý sa má namontovať, a tiež schopnosť pripevnenia k pohyblivej časti zhora alebo zospodu nosníka.
Dobre fungujú v náročných podmienkach alebo aplikáciách s dôležitou hmotnosťou, pretože sú ľahšie a odolnejšie voči korózii ako oceľové. Možno ich použiť v rôznych aplikáciách, vrátane strojárstva, letectva, manipulačnej techniky, krytov strojov, zdravotníckych zariadení, potravín atď.
Tieto mini koľajnicové vozíky sú kompaktným a všestranným riešením na dosiahnutie presného lineárneho pohybu v aplikáciách malého rozsahu. Sú vhodné pre aplikácie, ktoré vyžadujú presné umiestnenie a pohyb tekutiny v obmedzených miestach kvôli ich malej veľkosti, alebo aplikácie vyžadujúce odolnosť proti korózii, keďže sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Dizajn koľajníc v tvare 45 kontaktného gotického oblúka zaručuje podobnú zaťažiteľnosť vo všetkých smeroch. Tieto koľajnice sa pohybujú hladko, majú nízky koeficient trenia a sily odtrhávania. Zvládajú veľké hmotnosti, sú odolné voči korózii a opotrebovaniu.
Vozíky sa dodávajú s plastovou falošnou koľajnicou. Montujú sa priložením falošnej koľajnice ku koncu skutočnej koľajnice a ich presúvaním z jednej na druhú. Odolávajú teplotám od -40 C do +80 C. Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych prístrojov, farmaceutických zariadení, malých automatizačných systémov a optických zariadení.
Tieto ručné koľajnicové svorky sa používajú v spojení s koľajnicovými vozíkmi. Po otočení upínacieho gombíka sa kontaktné plochy svorky pritlačia na koľajnicu a upnú ju na mieste. Vďaka svojmu kompaktnému a ľahkému dizajnu sú vhodné na použitie s miniatúrnymi koľajnicovými systémami v obmedzenom priestore.
Tieto svorky majú mechanizmus s pákou alebo rukoväťou, ktorý umožňuje presné nastavenie upínacej sily. To udržuje malé koľajnice bezpečne na mieste bez toho, aby došlo k poškodeniu alebo deformácii. Koľajnice sa pohybujú hladko, majú nízky koeficient trenia a sily odtrhávania.
Odolávajú veľkému zaťaženiu, sú odolné voči korózii a opotrebovaniu. Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych prístrojov, farmaceutického sektora, malých automatizačných systémov a optického zariadenia.
Tieto hriadele z kalenej nehrdzavejúcej ocele poskytujú veľkú pevnosť, odolnosť a spoľahlivosť. Používajú sa s lineárnymi ložiskami, sú vhodné pre náročné aplikácie vyžadujúce odolnosť voči korózii, opotrebovaniu a náročným podmienkam, ako je odolnosť voči vlhkosti alebo chemikáliám, bez narušenia celistvosti konštrukcie.
Tieto hriadele majú dlhú životnosť a vyžadujú malú údržbu, čo znižuje prestoje a celkové prevádzkové náklady. Pri použití s lineárnym guľovým puzdrom poskytujú hladký a presný lineárny pohyb. Nachádzajú sa v aplikáciách, ako sú zariadenia na spracovanie potravín, automobilové systémy a zdravotnícke vybavenie.
Hriadele z nehrdzavejúcej ocele AISI 303/316 sa používajú v odvetviach, ktoré vyžadujú vysokú/veľmi vysokú odolnosť proti korózii, pevnosť a odolnosť. To zaručuje, že hriadele tolerujú náročné podmienky, ako je vysoká vlhkosť, chemikálie, odolnosť voči vysokým teplotám, vynikajúca zvárateľnosť a korozívne látky bez narušenia celistvosti ich konštrukcie. Výsledkom je, že tieto hriadele majú dlhšiu životnosť a vyžadujú menej údržby, čo má za následok menej prestojov a nižšie celkové prevádzkové náklady.
Namiesto lineárnych guľových ložísk by sa mali použiť keramické ložiská. Vhodné pre aplikácie zahŕňajúce veľké zaťaženie, vysoké rýchlosti a abrazívne prostredie.
Používajú sa v röntgenových zariadeniach, zariadeniach na spracovanie papiera, konštrukčných prvkoch a zariadeniach na spracovanie potravín.
Tieto mini lineárne koľajnice sa používajú na smerovanie a oporu pohybujúceho sa zaťaženia. Poskytuje hladký a presný lineárny pohyb v malých systémoch. Pozostáva zo základovej koľajnice, posuvného bloku a série valivých dielov. Základová koľajnica je pripevnená k rámu stroja a posuvný blok sa po nej posúva. Valivé komponenty, obvykle guľové ložiská, udržujú hmotnosť a znižujú trenie medzi klzným blokom a základňovou koľajnicou.
Odoláva dynamickému zaťaženiu pri zohľadnení nárazov, vibrácií a únavy. Keďže ide o presný systém, musia sa montovať na presne pripravené povrchy.
Nosníky sa montujú na falošné bloky. Posuňte vozík ku koľajniciam a presuňte ho z bloku na koľajnicu, aby ste ho nainštalovali. Často sú menšie a ľahšie ako bežné lineárne koľajnice, vďaka čomu sú vynikajúce pre aplikácie vyžadujúce obmedzený priestor a hmotnosť, ako sú vedecké a lekárske vybavenie alebo výroba polovodičov.
Tieto oporné koľajnice hriadeľa sa používajú na trvalú oporu a stabilitu pre lineárne hriadele. Často sa používajú s lineárnymi ložiskami pre plne oporný systém s nízkym trením.
Dodávajú sa s hriadeľom z tvrdenej ocele a montážnymi otvormi na upevnenie a oporu po celej dĺžke. Tieto koľajnice sa používajú s otvorenými lineárnymi ložiskami alebo vozíkmi na vytvorenie systému lineárneho pohybu.
Hriadeľ je vopred namontovaný na opornej koľajnici hriadeľa. Sú veľmi trvalé a odolné proti opotrebovaniu, čo im umožňuje tolerovať vysoké zaťaženia a opakovaný pohyb. Široko sa používajú v priemysle, automobilových, zdravotníckych prístrojoch a vo výrobe elektroniky.
Vodiace skrutky sú typ skrutiek, ktoré sa používajú na premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb, a to premenou rotačného pohybu skrutky na pohyb matice dopredu. Slovo „vodiace“ sa vzťahuje na vzdialenosť, ktorú matica prejde pri úplnej otáčke skrutky.
Používajú sa pri štandardných aplikáciách, ktoré vyžadujú nižší stupeň presnosti, alebo tam, kde guľová skrutka nie je vhodná kvôli podmienkam prostredia. Sú pevné, odolné a nákladovo efektívnejšie ako guľové skrutky.
Používajú sa tiež v robotike, automobilovom priemysle alebo priemysle obrábacích CNC strojov. Dostupné ako štandardné vodiace skrutky s pravostranným aj s ľavostranným závitom. Upozornenie: Tieto vodiace skrutky, na rozdiel od závitových tyčí (nezamieňajte si ich), majú hrubšiu a silnejšiu dráhu, vďaka čomu sú vhodné pre aplikácie s vysokým zaťažením, kde dochádza k opakovanému lineárnemu pohybu.
Tieto lineárne guľové puzdrá sa používajú v systémoch lineárneho pohybu a poskytujú plynulý a presný pohyb pozdĺž lineárnej osi, čo umožňuje presné polohovanie a ovládanie pohybu. Skladajú sa z puzdra s radom 4-6 okruhov guličiek umiestnených v klietke.
V tejto skupine produktov sú tri typy:
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku