Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Plast Nastaviteľné pánty Svorka pre ploché káble

 (3 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Samolepiace káblové svorky

Na sklade Vo výrobe

Nastaviteľné káblové svorky majú západku na udržanie zväzku káblov pevne na mieste. Svorky sa dajú opakovane otvoriť pre zmeny smeru.

Náš sortiment je vyrobený z polyamidu 6.6 a zahŕňa možnosti so samolepiacim pásikom pre pohodlné a jednoduché upevnenie vašich káblových zväzkov. Pre diely, ktoré nemajú lepiaci pásik, je potrebné ho zakúpiť samostatne - prezrite si náš sortiment Pásky, kde nájdete vhodné možnosti.

  • Farba: prírodná
  • Triedy horľavosti UL94 V0 a UL94 V2

Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Svorka na ploché káble - samolepiaca, zaistenie zhora

Na sklade Vo výrobe

Svorky sú konštruované na ploché káble. Samolepiace svorky z PVC zabezpečujú pevné uchytenie s jednoduchou inštaláciou prilepením. Majú zaistenie zhora na vyššiu stabilitu kábla. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Svorka pre ploché káble

Na sklade Vo výrobe

Svorky na ploché káble zaistené zhora sa jednoducho montujú zatlačením. Sklopný uzáver zaisťuje, že káble budú správne uložené aj bez namáhania svorky. K dispozícii v rôznych konfiguráciách podľa vašej potreby.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)