Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Plast Nastaviteľné pánty Špeciálne plomby

 (4 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Bezpečnostné plomby

Na sklade Vo výrobe

Our Security Seals provide a tamper evident seal for plastic containers, while also adding a level of security protection against theft and contamination.

Ideal for use on storage and shopping containers. This range of seals is available in a selection of sizes and a choice of styles, including; cable lock, EZE seal, smooth grip and metal lock.

  • Materials: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Aluminium, Polypropylene (PP) and Steel
  • Colours: Blue, Green, Natural, Orange, Red, White and Yellow

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Plomby na merače energií

Na sklade Vo výrobe

Naše plomby pre merače energií a meracie prístroje sú špeciálne navrhnuté na odhalenie dôkazu o neoprávnenej manipulácii alebo porušenia v množstve meracích prístrojov alebo objektov, ktoré si vyžadujú plombu s tenkým drôtikom. Drôt je možné prevliecť cez malé alebo ťažko dostupné otvory a tesne zatiahnuť pred zaistením na miesto s telom plomby.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Tesnenie z materiálu Sealon

Na sklade Vo výrobe

Unikátny plast, ktorý je mimoriadne vhodný na plastové výrobky tvarované za studena.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zacvakávacie plomby CartLock

Na sklade Vo výrobe

Zacvakávacie plomby CartLock sú špeciálne navrhnuté na odhalenie dôkazu o neoprávnenej manipulácii alebo porušenia pre celý rad aplikácií, ktoré si vyžadujú veľmi tenkú plombuPlomby CartLock - do obmedzeného priestoru.

Sú ideálne na zabezpečenie palubných vozíkov, bankomatových kaziet a iných aplikácií s vozíkmi. Plomba má celoplastovú konštrukciu s uzamykacím mechanizmom čeľustí z acetálu, ktorý má vyšší bod topenia ako polypropylén (PP). Plomby sa ľahko a pohodlne aplikujú jednou rukou.

  • Materiál tela: polypropylén (PP)
  • Materiál čeľustí: acetál
  • Farby: modrá, zelená,oranžová, červená, biela a žltá

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)