V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(4 sady výrobkov)
Bočné závesy majú maximálny uhol otvorenia 180. Typy 1 a 2 sú vysoko odolné závesy pre stredne ťažké a ťažké dverové panely. Zaisťujú vysokú bezpečnosť a montujú sa pomocou špeciálnych skrutiek, ktoré sú súčasťou balenia. Typ 3 je hospodárnejšia alternatíva s nižšou mierou zabezpečenia.
Kovové rohové závesy s uhlom otvorenia 180, sa používajú hlavne na oceľové panely v rozmerných zariadeniach. Sortiment je vyrobený z tlakovo liateho zinku s rôznymi technologiami povrchovej úpravy. Závesy sú pripojené k panelu pomocou čapu.
Sortiment skrutkovacích skrytých závesov je vhodný pre náročné aplikácie. Montujú sa pomocou skrutiek a majú odnímateľný čap, ktorý umožňuje zdvihnutie dverí z rámu pre ľahký prístup. K dispozícii sú rôzne materiály a uhly rotácie, ktoré vyhovujú mnohým aplikáciám.
Sortiment skrutkových/zváraných skrytých pántov je vhodný pre náročné aplikácie a ponúka dvojdielne montážne riešenie so zaskrutkovanou rámovou časťou a dverovou časťou pripevnenou maticou k zváranému čapu na dverách. Použitie čapu umožňuje odstránenie dverí pre ľahký prístup. Sú vhodné pre ľavé a pravé uchytenie.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku