Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Bajonet Montážne stĺpiky pre PCB

 (4 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

PCB Support Pillars - Quarter Turn

Na sklade Vo výrobe

The standard snap lock support is ideal for quick assembly in PCB stacking applications and the quarter turn fastening aids the ease of application

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Cupped Base PCB Supports

Na sklade Vo výrobe

This range of PCB supports has a cupped bottom fixture that adds extra stability and covers the fixture. They are available in two locking style tops, bayonet or teardrop.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Reverse Locking PCB Supports

Na sklade Vo výrobe

These reverse mount supports are installed from the underside of the chassis. They have a thin buttonhead for minimal protrusion under the chassis. The top of the support, where the PCB rests comes in four options: Snap-fit, Bayonet, Arrowhead and Flat rest.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Push-in PCB Supports

Na sklade Vo výrobe

These spacers have a flexible fir tree fixing that will lock into round, threaded, punched or drilled blind holes. They are available in locking and non-locking options.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)