Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

EPDM Na báze akrylu Lepiace tesnenie

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Tesniaca páska odolná poveternostným podmienkam - z EPDM

Na sklade Vo výrobe

Tesniaca páska z EPDM odolná poveternostným podmienkam predstavuje extrudovanú penu poskytujúcu bariérovú ochranu pred vlhkosťou a vzduchom, vynikajúcu odolnosť proti poveternostným vplyvom a oxidácii, výbornú prispôsobivosť a pružnosť pri nízkych teplotách a je vhodná na vonkajšie použitie.

Špecifikácie:

  • Permanentná lepiaca páska na báze akrylu, citlivá na tlak.
  • ASTM D1667
  • Hustota (lb/ft3): 7
  • Kompresná sila podľa testu: 2 psi
  • Kompresná strata podľa testu: (50%) 8 max
  • Prevádzková teplota: Na báze gumy: -40 F až 180 F
  • FMVSS 302.

Použitie:
  • Vzduchotechnika a klimatizácia
  • Zariadenie
  • Strojárstvo
  • Celková montáž.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)