Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Plast Zatlačením Krytky na ochranu skrutiek a matíc

 (5 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Bezpečnostné krytky

Na sklade Vo výrobe

Bezpečnostné krytky a základne sa používajú na úhľadné ukrytie upevňovacích prvkov. Poskytujú ideálnu ochranu pred vplyvmi prostredia pre exponované spoje na rôznych vonkajších zariadeniach.

Vďaka žiarivým farbám sú tieto krytky sú obzvlášť vhodné na použitie na náradí na detských ihriskách a v telocvičniach. Môžu sa tiež používať v aplikáciách podpory predaja a na nábytku. Krytka bezpečne zapadne na miesto s minimálnou námahou; zakrýva hlavy svorníkov, skrutiek, matíc a podložiek.

Všetky krytky a základne sú k dispozícii v šiestich farebných variantoch, ktoré možno navzájom kombinovať a vytvoriť tak skutočne originálny vzhľad vašej hotovej aplikácie.

  • Materiál: polypropylén (PP)
  • Farby: čierna, modrá, zelená, červená, biela a žltá
  • Krytky a základne sú predávané samostatne

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Krytky na ochranu matíc

Na sklade Vo výrobe

Krytky na ochranu matíc poskytujú vynikajúcu ochranu pre matice, skrutky a svorníky v mnohých vonkajších aplikáciách. Tieto krytky sú odolné voči väčšine chemikálií a majú vynikajúcu odolnosť voči životnému prostrediu, aby chránili exponované upevňovacie zostavy pred poveternostnými vplyvmi.

Tieto odolné ochranné krytky sú dostupné v rôznych veľkostiach a vytvárajú elegantný vzhľad.

  • Materiál: polyetylén s nízkou hustotou (LDPE)
  • Farby: čierna, sivá a biela
  • Norma RoHs

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ochranné krytky skrutiek

Na sklade Vo výrobe

Ochranné krytky skrutiek chránia spojovacie prvky pred neoprávnenou manipuláciou a poveternostnými vplyvmi. Vhodné pre skrutky, matice a podložky – dotvoria aj lepší konečný vzhľad vašej aplikácie.

Tento sortiment sa dodáva v širokej škále veľkostí, aby vyhovoval rôznym aplikáciám. Tieto krytky sú dostupné pre štandardné imperiálne skrutky UNF, metrické skrutky ISO 4017 alebo DIN 933.

  • Materiály: polyetylén s nízkou hustotou (LDPE)
  • Farby: čierna, sivá a biela

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zacvakávacie krytky na matice

Na sklade Vo výrobe

Krytky na matice na jednoduché a pohodlné zacvaknutie sú cenovo výhodné a možno ich použiť na zakrytie odkrytých skrutiek, matíc, podložiek a svorníkov.

Zlepšujú výsledný vzhľad a zároveň poskytujú ochranu pred znečistením, poškodením a dlhodobým pôsobením okolitého prostredia.

Náš sortiment ponúka na výber štyri typy: typ 1 možno použiť na ochranu svorníkov, skrutiek a matíc, typ 2 chráni okrem nich aj podložku, typy 3 a 4 sa dajú predĺžiť tak, aby sa prispôsobili veľkým svorníkom. Dostupné pre rôzne veľkosti závitov skrutiek – určite nájdete ten správny variant pre vašu aplikáciu.

  • Materiál: polyetylén s nízkou hustotou (LDPE)
  • Farba: čierna

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zacvakávacie krytky na skrutky

Na sklade Vo výrobe

Krytky na skrutky na jednoduché a pohodlné zacvaknutie sú cenovo výhodné a možno ich použiť na zakrytie odkrytých skrutiek, matíc, podložiek a svorníkov.

Zlepšujú výsledný vzhľad a zároveň poskytujú ochranu pred znečistením, poškodením a dlhodobým pôsobením okolitého prostredia.

Náš sortiment ponúka na výber dva typy: typ 1 možno použiť na ochranu svorníkov, skrutiek a matíc a typ 2 chráni okrem nich aj podložku. Dostupné pre rôzne veľkosti závitov skrutiek – určite nájdete ten správny variant pre vašu aplikáciu.

  • Materiál: polyetylén s nízkou hustotou (LDPE)
  • Farba: čierna

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)