10002469
DF-137-030
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,1089 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilný priemer otvoru | 4.7 mm |
---|---|
Kompatibilný priemer otvoru | 0.185 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 1.0 - 5.5 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.039 - 0.217 in |
Dĺžka kotvy | 15.0 mm |
Dĺžka kotvy | 0.591 in |
Priemer hlavy | 10.0 mm |
Priemer hlavy | 0.394 in |
Výška hlavy | 1.7 mm |
Výška hlavy | 0.067 in |
Farba | Natural |
Plný materiál | Acetál |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 HB |
Typ/prevedenie nitu | Zatlačovacie spony |
Tvar hlavy nitu | Nosník |
Druh nitovania | Zásuvné |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku