10093733
2010130000VR
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,109 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 3.0 - 3.1 mm |
---|---|
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.118 - 0.122 in |
Dĺžka kotvy | 7.8 mm |
Dĺžka kotvy | 0.307 in |
Priemer hlavy | 5.2 mm |
Priemer hlavy | 0.205 in |
Výška hlavy | 1.0 mm |
Výška hlavy | 0.039 in |
Farba | Natural |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Tvar hlavy nitu | Šošovková |
Druh nitovania | Zásuvné |
Hrúbka steny | 6.0 mm |
Hrúbka steny | 0.236 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku