10014646
MB-3-156
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2301 € |
5000 + | 0,1882 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kotvy | 5.3 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 0.209 in |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 4.0 - 4 mm |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.157 - 0.156 in |
Priemer hlavy | 9.9 mm |
Priemer hlavy | 0.39 in |
Výška hlavy | 4.8 mm |
Výška hlavy | 0.189 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 2.4 - 4.0 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.094 - 0.157 in |
Farba | Natural |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Druh nitovania | Zásuvné |
Tvar hlavy nitu | Ploché |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku