10163795
PPR-5080B
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,1659 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kotvy | 8.1 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 0.319 in |
Kompatibilný priemer otvoru | 5.1 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.201 in |
Priemer hlavy | 9.4 mm |
Priemer hlavy | 0.37 in |
Výška hlavy | 2.8 mm |
Výška hlavy | 0.11 in |
Typ/prevedenie nitu | Zatlačovacie spony |
Tvar hlavy nitu | Okrúhle |
Druh nitovania | Zásuvné |
Farba | Čierna |
Plný materiál | Polyamid 6 |
Minimálna prevádzková teplota | -40 °C |
Minimálna prevádzková teplota | -40 °F |
Maximálna prevádzková teplota | 115 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 239 °F |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku