10066508
093002400002
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
250 - 499 | 0,2565 € |
500 - 999 | 0,2412 € |
1000 + | 0,1868 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kotvy | 10.0 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 0.394 in |
Kompatibilný priemer otvoru | 6.0 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.236 in |
Priemer hlavy | 11.0 mm |
Priemer hlavy | 0.433 in |
Výška hlavy | 2.0 mm |
Výška hlavy | 0.079 in |
Typ/prevedenie nitu | Rozloženie |
Tvar hlavy nitu | Nosník |
Druh nitovania | Zásuvné |
Farba | Natural |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku