20218546
20218546
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 98,86 € |
10 - 19 | 88,97 € |
20 - 49 | 84,03 € |
50 + | 79,09 € |
Int d1 tol 2B | 3/4" - 10 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNC |
E x t d2 tol 2A | 1 - 1/4" - 12 |
E x t. thread type d2 | UNF |
l1 | 1.12 |
Inst tool ref | W0410 |
Inst. tap drill size | 1-3/16" |
Inst. thread tap tol. 2B | 1-1/4"-12 |
Inst. thread depth min. | 1.31 |
Removal drill size | 1-3/32" |
Removal drill depth | 5/16" |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) |
Typ/prevedenie vložky | Heavy Duty |
Commodity Code | 8483608090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku