20218447
20218447
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 30,56 € |
10 - 19 | 27,50 € |
20 - 49 | 25,98 € |
50 - 99 | 24,45 € |
100 + | 19,86 € |
Int d1 tol 2B | 6-32 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNC |
E x t d2 tol 2A | 5/16" - 18 |
E x t. thread type d2 | UNC |
l1 | 0.31 |
Inst tool ref | W0310 |
Inst. tap drill size | 17/64" |
Inst. thread tap tol. 2B | 5/16"-18 |
Inst. thread depth min. | 0.37 |
Removal drill size | 7/32" |
Removal drill depth | 1/8" |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) |
Typ/prevedenie vložky | Heavy Duty |
Commodity Code | 8483608090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku