20218348
20218348
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 4,94 € |
10 - 19 | 4,45 € |
20 - 49 | 4,20 € |
50 - 99 | 3,95 € |
100 - 499 | 3,21 € |
500 + | 2,96 € |
Int d1 tol 2B | 1/4"-28 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNF |
E x t d2 tol 2A | 7/16"-14 |
E x t. thread type d2 | UNC |
l1 | 0.37 |
Inst tool ref | W0020 |
Inst. tap drill size | 25/64" |
Inst. thread tap tol. 2B | 7/16"-14 |
Inst. thread depth min. | 0.43 |
Removal drill size | 11/32" |
Removal drill depth | 3/16" |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) |
Typ/prevedenie vložky | Heavy Duty |
Commodity Code | 8483608090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku