20218010
20218010
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 19,16 € |
10 - 19 | 17,24 € |
20 - 49 | 16,29 € |
50 - 99 | 15,33 € |
100 - 499 | 12,45 € |
500 + | 11,50 € |
Typ/prevedenie vložky | Heavy Duty |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M8 x 1.25 |
Int. thread type d1 | Coarse |
E x t d2 tol 2A | 1/2"-13 |
E x t. thread type d2 | UNC |
l1 | 0.4 |
Inst tool ref | W0440 |
Inst. tap drill size | 29/64" |
Inst. c'sink dia.+0.010|-0.000 | 0.51 |
Inst. thread tap tol. 2B | 1/2"-13 |
Inst. thread depth min. | 0.50 |
Removal drill size | 13/32" |
Removal drill depth | 3/16" |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) |
Commodity Code | 8483608090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku