10149430
BLM9B
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
150 - 1499 | 0,4406 € |
1500 + | 0,2098 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spôsob montáže | So závitom - plastový lisovaný O-krúžok |
---|---|
Farba | Červená |
Plný materiál | Polyetylén HD |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Kompatibilný závitový štandard (všetky) | UNF |
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | 1-14 |
Dĺžka závitu | 12.7 mm |
Dĺžka závitu | 0.500 in |
Celkový priemer | 31.7 mm |
Celkový priemer | 1.248 in |
Celková výška | 20.6 mm |
Celková výška | 0.811 in |
Výška hlavy | 7.9 mm |
Výška hlavy | 0.311 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku