10149423
BLM6B
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 - 4999 | 0,4008 € |
5000 + | 0,1908 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spôsob montáže | So závitom - plastový lisovaný O-krúžok |
---|---|
Farba | Červená |
Plný materiál | Polyetylén HD |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Kompatibilný závitový štandard (všetky) | UNF |
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | 5/8-18 |
Dĺžka závitu | 9.5 mm |
Dĺžka závitu | 0.375 in |
Celkový priemer | 20.8 mm |
Celkový priemer | 0.819 in |
Celková výška | 17.5 mm |
Celková výška | 0.689 in |
Výška hlavy | 8.0 mm |
Výška hlavy | 0.315 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku