Menu Hľadať

Zátky na ventily plynových fliaš

Na sklade

Chrániče ventilov plynových fliaš, vyvinuté v spolupráci s významnými európskymi plynárenskými spoločnosťami, chránia priemyselné plynové ventily pred vniknutím nečistôt a vlhkosti. Chrániče ventilov plynových fliaš s plastovou bezpečnostnou plombou na zaznamenanie neoprávnenej manipulácie, vyrobené zo žltého polyetylénu LD, s unikátnou vetracou klapkou, ktorá umožňuje bezpečné vypustenie plynu po náhodnom otvorení ventilu

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Celkový priemer Kúpiť
0,1757 € - 0,1842 € Vo výrobe
22.2 mm
0,1589 € - 0,1853 € Vo výrobe
22.2 mm
0,311 € - 0,311 € 3500 Na sklade
20.0 mm
0,3277 € - 0,3277 € 1200 Na sklade
30.0 mm
Zátka na ventily plynových fliaš 22.2 mm Polyetylén LD Žltá

10073025

Cenové rozpätie
0,1842 € - 0,1757 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Upevnenie skrutkou
  • Vetracia klapka
    S vetracou klapkou
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Žltá
  • Celkový priemer
    22.2 mm
Zátka na ventily plynových fliaš 22.2 mm Polyetylén LD Žltá

10072103

Cenové rozpätie
0,1853 € - 0,1589 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Upevnenie skrutkou
  • Vetracia klapka
    Bez vetracej klapky
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Žltá
  • Celkový priemer
    22.2 mm
Zátka na ventily plynových fliaš 20.0 mm Polyetylén LD Žltá

10073285

Cenové rozpätie
0,311 € - 0,311 €

Úroveň zásob
3500 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Vetracia klapka
    Bez vetracej klapky
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Žltá
  • Celkový priemer
    20.0 mm
Zátka na ventily plynových fliaš 30.0 mm Polyetylén HD Žltá

10074275

Cenové rozpätie
0,3277 € - 0,3277 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Vetracia klapka
    Bez vetracej klapky
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Žltá
  • Celkový priemer
    30.0 mm