Menu Hľadať

Zátky na ochranu závesu a ložiska - otvorené

Na sklade

Táto ochranná zátka poskytuje robustnú ochranu. Pomáha zabrániť vniknutiu nečistôt a vlhkosti do ložísk pántov a otočných kĺbov.

Profil má otvorený stred, ktorý umožňuje zavesenie dielu počas skladovania a lakovania.

  • Dodáva sa v otvorenej forme
  • Materiál: polyetylén s nízkou hustotou (LDPE)
  • Farba: žltá
  • Teplota: minimálne -30 C až maximálne +50 C

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
9 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer príruby Vnútorný priemer Vonkajší priemer Celková výška Kúpiť
0,2075 € - 0,6419 € Vo výrobe
33.8 mm
17.0 mm
20.0 mm
12.2 mm
0,2497 € - 0,7471 € Vo výrobe
59.7 mm
37.0 mm
40.0 mm
20.6 mm
0,1302 € - 0,5036 € Vo výrobe
40.2 mm
22.0 mm
25.0 mm
14.0 mm
0,3641 € - 0,8869 € 650 Na sklade
71.5 mm
47.0 mm
50.0 mm
23.1 mm
0,1998 € - 0,5783 € Vo výrobe
29.0 mm
13.8 mm
16.0 mm
7.8 mm
0,2211 € - 0,6668 € Vo výrobe
53.0 mm
32.0 mm
35.0 mm
17.0 mm
0,2843 € - 0,3784 € Vo výrobe
21.0 mm
11.0 mm
12.0 mm
6.4 mm
0,2573 € - 0,7526 € 500 Na sklade
44.3 mm
27.0 mm
30.0 mm
15.0 mm
0,3982 € - 1,2064 € Vo výrobe
85.5 mm
57.1 mm
60.0 mm
28.5 mm
Zátky na ložiská 20.0 mm 33.8 mm (DIA) PP Šedá

10100110

Cenové rozpätie
0,6419 € - 0,2075 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Priemer príruby
    33.8 mm
  • Vnútorný priemer
    17.0 mm
  • Vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Celková výška
    12.2 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
Zátky na ložiská 40.0 mm 59.7 mm (DIA) PP Šedá

10100158

Cenové rozpätie
0,7471 € - 0,2497 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Priemer príruby
    59.7 mm
  • Vnútorný priemer
    37.0 mm
  • Vonkajší priemer
    40.0 mm
  • Celková výška
    20.6 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
Zátky na ložiská 25.0 mm 40.2 mm (DIA) PP Šedá

10100127

Cenové rozpätie
0,5036 € - 0,1302 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Priemer príruby
    40.2 mm
  • Vnútorný priemer
    22.0 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Celková výška
    14.0 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
Zátky na ložiská 50.0 mm 71.5 mm (DIA) PP Šedá

10100165

Cenové rozpätie
0,8869 € - 0,3641 €

Úroveň zásob
650 Na sklade
Atribúty
  • Priemer príruby
    71.5 mm
  • Vnútorný priemer
    47.0 mm
  • Vonkajší priemer
    50.0 mm
  • Celková výška
    23.1 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
Zátky na ložiská 16.0 mm 29.0 mm (DIA) PP Šedá

10100097

Cenové rozpätie
0,5783 € - 0,1998 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Priemer príruby
    29.0 mm
  • Vnútorný priemer
    13.8 mm
  • Vonkajší priemer
    16.0 mm
  • Celková výška
    7.8 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
Zátky na ložiská 35.0 mm 53.0 mm (DIA) PP Šedá

10100141

Cenové rozpätie
0,6668 € - 0,2211 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Priemer príruby
    53.0 mm
  • Vnútorný priemer
    32.0 mm
  • Vonkajší priemer
    35.0 mm
  • Celková výška
    17.0 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
Zátky na ložiská 12.0 mm 21.0 mm (DIA) PP Šedá

10100103

Cenové rozpätie
0,3784 € - 0,2843 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Priemer príruby
    21.0 mm
  • Vnútorný priemer
    11.0 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
Zátky na ložiská 30.0 mm 44.3 mm (DIA) PP Šedá

10100134

Cenové rozpätie
0,7526 € - 0,2573 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Priemer príruby
    44.3 mm
  • Vnútorný priemer
    27.0 mm
  • Vonkajší priemer
    30.0 mm
  • Celková výška
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
Zátky na ložiská 60.0 mm 85.5 mm (DIA) PP Šedá

10100172

Cenové rozpätie
1,2064 € - 0,3982 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Priemer príruby
    85.5 mm
  • Vnútorný priemer
    57.1 mm
  • Vonkajší priemer
    60.0 mm
  • Celková výška
    28.5 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén