10016053
MMB-250-19
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2663 € |
5000 + | 0,2161 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kotvy | 16.3 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 0.642 in |
Priemer hlavy | 12.7 mm |
Priemer hlavy | 0.5 in |
Výška hlavy | 2.2 mm |
Výška hlavy | 0.087 in |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 6.3 - 6.4 mm |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.248 - 0.252 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 2.5 - 5.6 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.098 - 0.22 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Farba | Natural |
Druh nitovania | Zásuvné |
Tvar hlavy nitu | Nosník |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku