10365038
27AC0001
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0604 € |
5000 - 19999 | 0,0544 € |
20000 + | 0,0489 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kotvy | 10.2 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 0.402 in |
Priemer hlavy | 9.1 mm |
Priemer hlavy | 0.358 in |
Výška hlavy | 1.5 mm |
Výška hlavy | 0.059 in |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 4.6 - 4.9 mm |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.181 - 0.193 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 1.6 - 3.2 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.063 - 0.126 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Farba | Natural |
Druh nitovania | Zásuvné |
Tvar hlavy nitu | Nosník |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku