10066232
091000359902
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 - 999 | 0,1826 € |
1000 + | 0,1408 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kotvy | 11.0 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 0.433 in |
Priemer hlavy | 10.3 mm |
Priemer hlavy | 0.406 in |
Výška hlavy | 4.8 mm |
Výška hlavy | 0.189 in |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 3.5 mm |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.138 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.9 - 4.0 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.035 - 0.157 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Farba | Čierna |
Druh nitovania | Zásuvné |
Tvar hlavy nitu | Nosník |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku