10066164
091000000002
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 - 999 | 0,1356 € |
1000 + | 0,0972 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kotvy | 12.0 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 0.472 in |
Priemer hlavy | 7.8 mm |
Priemer hlavy | 0.307 in |
Výška hlavy | 1.2 mm |
Výška hlavy | 0.047 in |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 2.8 mm |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.11 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.8 - 3.6 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.031 - 0.142 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Farba | Natural |
Druh nitovania | Zásuvné |
Tvar hlavy nitu | Nosník |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku