20062613
111110536E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 13,4317 € |
25 + | 5,9682 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozpätie zachytenia | 26.5 mm |
---|---|
Rozpätie zachytenia | 1.043 in |
Dĺžka zachytenia | 26.5 mm |
Dĺžka zachytenia | 1.043 in |
Šírka montážneho otvoru | 20.2 mm |
Šírka montážneho otvoru | 0.795 in |
Dĺžka montážneho otvoru | 22.2 mm |
Dĺžka montážneho otvoru | 0.874 in |
Dĺžka jazýčka | 45.0 mm |
Dĺžka jazýčka | 1.772 in |
Dĺžka rukoväte | 111.0 mm |
Dĺžka rukoväte | 4.37 in |
Typ/prevedenie západky | Vačkové západky |
Prevedenie zamykania | Zamykacie |
Prevedenie | Rovnaké kľúče |
Typ kľúča | Eurokľúč (5333) |
Tvar rukoväte | Tvar L |
Spôsob montáže | Skrutka alebo samolepiaci pás |
Smer montáže | Univerzálne |
Farba | Pochrómované |
Dokončiť | Pochrómované |
Materiál | Tlakovo liaty zinok |
Commodity Code | 8301409000 |
Obsahuje | No Includes |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku