20048037
0111102002E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 47,00 € |
25 + | 8,5754 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka zachytenia | 11.5 mm |
---|---|
Dĺžka zachytenia | 0.453 in |
Šírka montážneho otvoru | 22.2 mm |
Šírka montážneho otvoru | 0.874 in |
Dĺžka montážneho otvoru | 31.5 mm |
Dĺžka montážneho otvoru | 1.24 in |
Dĺžka jazýčka | 62.0 mm |
Dĺžka jazýčka | 2.441 in |
Dĺžka rukoväte | 111.0 mm |
Dĺžka rukoväte | 4.37 in |
Typ/prevedenie západky | Vačkové západky |
Prevedenie | Odlišné kľúče |
Typ kľúča | S odlišnými kľúčmi |
Tvar rukoväte | Tvar L |
Spôsob montáže | Skrutka alebo samolepiaci pás |
Smer montáže | Pre ľavákov |
Dokončiť | Pochrómované |
Materiál | Tlakovo liaty zinok |
Commodity Code | 8301409000 |
Obsahuje | Two keys supplied with each latch |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku