Získajte dodatočný stupeň zatváracej sily na dvere s kompaktnou vnútornou západkou s pružinou, ktorá poskytuje uchytenie cez stred.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dĺžka západky | Upínací mechanizmus | Šírka západky | Kúpiť | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,8014 € - 7,983 € | Vo výrobe |
21.0 mm
21.0 mm
|
Príchytka
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||
4,8236 € - 10,1297 € | Vo výrobe |
|
Snap-in
|
|
|||||||
3,2583 € - 6,8425 € | Vo výrobe |
23.0 mm
23.0 mm
|
Príchytka
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||
10352649 | 9,3598 € - 19,6557 € | Vo výrobe |
27.3 mm
27.3 mm
|
Snap-in
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||
3,2583 € - 6,8425 € | Vo výrobe |
9.0 mm
9.0 mm
|
Snap-in
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku