10316252
PGSB-2530
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 0,2621 € |
Typ/prevedenie puzdra | Zatvorená |
---|---|
Farba | Čierna |
Kompatibilný priemer otvoru | 30.0 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 1.181 in |
Celkový priemer | 33.5 mm |
Celkový priemer | 1.319 in |
Celková výška | 11.5 mm |
Celková výška | 0.453 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Popis podľa UL/CSA | UL E320906 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku