10376812
437032559901
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
50 - 249 | 0,5675 € |
250 - 999 | 0,3193 € |
1000 + | 0,2314 € |
Typ/prevedenie puzdra | Zatvorená |
---|---|
Certifikácia | UL |
Farba | Čierna |
Kompatibilný priemer otvoru | 19.0 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.748 in |
Celkový priemer | 11.5 mm |
Celkový priemer | 0.453 in |
Celková výška | 10.3 mm |
Celková výška | 0.406 in |
Plný materiál | Teplotne stabilný polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku