10362945
22MP10012W
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 - 2499 | 0,1373 € |
2500 - 9999 | 0,1236 € |
10000 + | 0,1112 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Typ/prevedenie puzdra | Zatvorená |
---|---|
Farba | Biela |
Špeciálne funkcie | Teplotne stabilný |
Kompatibilný priemer otvoru | 25.4 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 1 in |
Celkový priemer | 28.6 mm |
Celkový priemer | 1.126 in |
Celková výška | 11.5 mm |
Celková výška | 0.453 in |
Hrúbka steny | 0.8 - 3.2 mm |
Hrúbka steny | 0.031 - 0.126 in |
Plný materiál | Teplotne stabilný polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku