10362921
22MP08711
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 - 2499 | 0,1017 € |
2500 - 9999 | 0,0916 € |
10000 + | 0,0824 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Typ/prevedenie puzdra | Zatvorená |
---|---|
Farba | Čierna |
Špeciálne funkcie | Teplotne stabilný |
Kompatibilný priemer otvoru | 22.2 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.874 in |
Celkový priemer | 24.2 mm |
Celkový priemer | 0.953 in |
Celková výška | 11.5 mm |
Celková výška | 0.453 in |
Hrúbka steny | 0.8 - 3.2 mm |
Hrúbka steny | 0.031 - 0.126 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku