10362587
22MP01020W
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0825 € |
5000 - 9999 | 0,0661 € |
10000 + | 0,0578 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Typ/prevedenie puzdra | Zatvorená |
---|---|
Farba | Biela |
Špeciálne funkcie | Teplotne stabilný |
Kompatibilný priemer otvoru | 11.9 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.469 in |
Celkový priemer | 13.5 mm |
Celkový priemer | 0.531 in |
Celková výška | 6.4 mm |
Celková výška | 0.252 in |
Hrúbka steny | 0.8 - 1.6 mm |
Hrúbka steny | 0.031 - 0.063 in |
Plný materiál | Teplotne stabilný polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku