10074220
110501
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,1966 € |
Typ/prevedenie puzdra | Zatvorená |
---|---|
Farba | Čierna |
Špeciálne funkcie | Teplotne stabilný |
Kompatibilný priemer otvoru | 12.7 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.5 in |
Celkový priemer | 19.8 mm |
Celkový priemer | 0.78 in |
Celková výška | 10.3 mm |
Celková výška | 0.406 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku