10163153
PGSB-1519A
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
200 + | 0,311 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Typ/prevedenie puzdra | Otvorené |
---|---|
Farba | Čierna |
Celkový priemer | 20.6 mm |
Celkový priemer | 0.811 in |
Maximálny priemer káblového zväzku | 14.5 mm |
Maximálny priemer káblového zväzku | 0.571 in |
Priemer montážneho otvoru | 19.0 mm |
Priemer montážneho otvoru | 0.748 in |
Maximálna hrúbka panela | 3.3 mm |
Maximálna hrúbka panela | 0.13 in |
Celková výška | 11.0 mm |
Celková výška | 0.433 in |
Hrúbka steny | 1.2 - 3.3 mm |
Hrúbka steny | 0.047 - 0.13 in |
Plný materiál | Teplotne stabilný polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Popis podľa UL/CSA | UL E320906 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku