10349724
1472796
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 21,1594 € |
100 + | 14,2252 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Výška pod lištou | 23.9 mm |
---|---|
Výška pod lištou | 0.941 in |
Celková dĺžka | 75.3 mm |
Celková dĺžka | 2.965 in |
Prídržná sila | 100.0 kg |
Prídržná sila | 220.5 lbs |
Celková výška | 80.0 mm |
Celková výška | 3.15 in |
Plný materiál | Oceľ |
Typ/prevedenie tyče | U-Bar |
Typ/prevedenie základne | Flanged |
Orientácia rukoväte | Zvislé |
Typ/prevedenie rukoväte | Rukoväť tvaru T |
Farba rukoväte | Červená |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku