10349717
1472795
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 14,1064 € |
100 + | 9,4834 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Výška pod lištou | 16.0 mm |
---|---|
Výška pod lištou | 0.63 in |
Celková dĺžka | 53.5 mm |
Celková dĺžka | 2.106 in |
Prídržná sila | 50.0 kg |
Prídržná sila | 110.2 lbs |
Celková výška | 65.0 mm |
Celková výška | 2.559 in |
Plný materiál | Oceľ |
Typ/prevedenie tyče | U-Bar |
Typ/prevedenie základne | Flanged |
Orientácia rukoväte | Zvislé |
Typ/prevedenie rukoväte | Rukoväť tvaru T |
Farba rukoväte | Červená |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku