20187514
20187514
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 6,3666 € |
100 - 249 | 5,73 € |
250 - 749 | 5,0933 € |
750 + | 4,4566 € |
d1 | M5 |
---|---|
l1 025 | 35.0 |
d2 a012 | 3.7 |
l2 025 | 7.5 |
d3 max | 8.5 |
d4 min | 5.5 |
H1 max | 5.0 |
Materiál | Titán G5 |
Typ/prevedenie drážky | Šesťhranný kľúč |
Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku