10261941
466889
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 - 999 | 0,6315 € |
1000 + | 0,5258 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Približný priemer káblového držiaka | 12.7 mm |
---|---|
Približný priemer káblového držiaka | 0.5 in |
Kompatibilný priemer otvoru | 19.0 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.748 in |
Priemer hlavy | 20.6 mm |
Priemer hlavy | 0.811 in |
Celková výška | 10.2 mm |
Celková výška | 0.402 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Farba | Čierna |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Otvorené/zatvorené | Otvorené/zatvorené |
Špeciálne funkcie | Teplotne stabilný |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku