10261682
466854
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 0,7446 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Približný priemer káblového držiaka | 26.9 mm |
---|---|
Približný priemer káblového držiaka | 1.059 in |
Kompatibilný priemer otvoru | 38.1 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 1.5 in |
Priemer hlavy | 40.9 mm |
Priemer hlavy | 1.61 in |
Celková výška | 14.3 mm |
Celková výška | 0.563 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Farba | Čierna |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Otvorené/zatvorené | Univerzálne |
Špeciálne funkcie | Teplotne stabilný |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku