10261668
466852
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 2999 | 0,4577 € |
3000 + | 0,3853 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Približný priemer káblového držiaka | 20.6 mm |
---|---|
Približný priemer káblového držiaka | 0.811 in |
Kompatibilný priemer otvoru | 27.8 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 1.094 in |
Priemer hlavy | 29.4 mm |
Priemer hlavy | 1.157 in |
Celková výška | 14.0 mm |
Celková výška | 0.551 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Farba | Čierna |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Otvorené/zatvorené | Univerzálne |
Špeciálne funkcie | Teplotne stabilný |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku