10261637
466848
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,2506 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Približný priemer káblového držiaka | 11.1 mm |
---|---|
Približný priemer káblového držiaka | 0.437 in |
Kompatibilný priemer otvoru | 15.9 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.626 in |
Priemer hlavy | 18.3 mm |
Priemer hlavy | 0.72 in |
Celková výška | 14.0 mm |
Celková výška | 0.551 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Farba | Čierna |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Otvorené/zatvorené | Univerzálne |
Špeciálne funkcie | Teplotne stabilný |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku