Na výber je jednoduché alebo dvojité tesnenie Flipper. Jednoduché tesnenie Flipper je vyrobené z EDPM, zatiaľ čo dvojité tesnenia Flipper majú nosič z tvrdej gumy na zlepšenie priľnavosti k panelu a mäkšiu gumu na ľahšie stlačenie. Oba profily sú pružné a dajú sa ručne stlačiť, čo z nich robí rýchle a jednoduché riešenie. Čierna povrchová úprava, jadro s oceľovou pružinou. Dodáva sa na kotúči v dĺžke 20 m.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kúpiť | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187,0241 € - 187,0241 € | Vo výrobe | ||||||||||
162,412 € - 162,412 € | Vo výrobe | ||||||||||
204,2457 € - 204,2457 € | Vo výrobe | ||||||||||
155,0354 € - 155,0354 € | Vo výrobe | ||||||||||
142,7363 € - 142,7363 € | 1 Na sklade | ||||||||||
241,1708 € - 241,1708 € | Vo výrobe | ||||||||||
152,5532 € - 152,5532 € | 1 Na sklade | ||||||||||
223,9353 € - 223,9353 € | 26 Na sklade | ||||||||||
282,9905 € - 282,9905 € | 9 Na sklade | ||||||||||
137,7999 € - 137,7999 € | Vo výrobe | ||||||||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku