20126438
708201236
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
5 - 24 | 18,2366 € |
25 + | 8,6841 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka rukoväte | 85.0 mm |
---|---|
Dĺžka rukoväte | 3.346 in |
Šírka rukoväte | 35.0 mm |
Šírka rukoväte | 1.378 in |
Výška hlavy | 11.5 mm |
Výška hlavy | 0.453 in |
Výška puzdra | 18.5 mm |
Výška puzdra | 0.728 in |
Maximálna priľnavosť | 26.5 mm |
Maximálna priľnavosť | 1.043 in |
Dĺžka montážneho otvoru | 75.0 mm |
Dĺžka montážneho otvoru | 2.953 in |
Šírka montážneho otvoru | 25.0 mm |
Šírka montážneho otvoru | 0.984 in |
Dokončiť | Čierny polyamid |
Typ/prevedenie rukoväte | Otočná rukoväť |
Typ kľúča | Bez kľúča |
Materiál západky | PA |
Smer montáže | Univerzálne |
Normy | DIN |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku