20053765
208203234E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 7,2807 € |
25 + | 5,7444 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka rukoväte | 160.0 mm |
---|---|
Dĺžka rukoväte | 6.299 in |
Šírka rukoväte | 35.0 mm |
Šírka rukoväte | 1.378 in |
Výška hlavy | 12.0 mm |
Výška hlavy | 0.472 in |
Výška puzdra | 18.5 mm |
Výška puzdra | 0.728 in |
Maximálna priľnavosť | 24.5 mm |
Maximálna priľnavosť | 0.965 in |
Dĺžka montážneho otvoru | 50.0 mm |
Dĺžka montážneho otvoru | 1.969 in |
Šírka montážneho otvoru | 25.0 mm |
Šírka montážneho otvoru | 0.984 in |
Dokončiť | Bez povrchovej úpravy |
Typ/prevedenie rukoväte | Otočná rukoväť |
Obsahuje | Two keys supplied with each latch |
Typ kľúča | S odlišnými kľúčmi |
Materiál západky | PA |
Smer montáže | Univerzálne |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku