20061777
10811110547E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
25 + | 38,1662 € |
Dĺžka rukoväte | 160.0 mm |
---|---|
Dĺžka rukoväte | 6.299 in |
Šírka rukoväte | 35.0 mm |
Šírka rukoväte | 1.378 in |
Výška hlavy | 9.0 mm |
Výška hlavy | 0.354 in |
Výška puzdra | 18.5 mm |
Výška puzdra | 0.728 in |
Maximálna priľnavosť | 28.5 mm |
Maximálna priľnavosť | 1.122 in |
Dĺžka montážneho otvoru | 50.0 mm |
Dĺžka montážneho otvoru | 1.969 in |
Šírka montážneho otvoru | 25.0 mm |
Šírka montážneho otvoru | 0.984 in |
Dokončiť | Čierny polyamid |
Typ/prevedenie rukoväte | Otočná rukoväť |
Obsahuje | Two keys supplied with each latch |
Typ kľúča | Eurokľúč |
Materiál západky | Zamak |
Smer montáže | Univerzálne |
Špecifikácie | IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774 |
Normy | RoHS, NEMA 4, DIN-EN 1774 |
Commodity Code | 8301409000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku