20267131
20267131
Množstvo | Jednotková cena |
---|
d1 | 41.2 |
---|---|
d2 | M16 |
h1 | 51.5 |
h2 | 50.80 |
h3 | 25.4 |
l1 | 63.5 |
w1 | 49.7 |
w2 | 50.8 |
Rozšírenie max. | 53.0 |
A/F | 14.0 |
Krútiaci moment do max. Nm | 74.6 |
Qty/pack | 2.0 |
Prídržná sila kN | 26.70 |
Hmotnosť g | 1404.0 |
Materiál | Hliník |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku