20266622
20266622
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Typ/prevedenie svorky | Tupý okraj |
---|---|
Qty/pack | 8.0 |
d1 | M4 |
h1 | 4.8 |
h2 | 2.6 |
h3 | 9.9 |
l1 | 5.1 |
s1 | 0.4 |
w1 | 12.7 |
Krútiaci moment do max. Nm | 5.6 |
Prídržná sila kN | 6.6 |
Hmotnosť g | 64.0 |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku