20125752
3621230E
Množstvo | Jednotková cena |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka jazýčka | 45.0 mm |
---|---|
Dĺžka jazýčka | 1.772 in |
Výška hlavy | 19.5 mm |
Výška hlavy | 0.768 in |
Výška puzdra | 18.5 mm |
Výška puzdra | 0.728 in |
Výška gombíka | 45.0 mm |
Výška gombíka | 1.772 in |
Maximálna priľnavosť | 18.5 mm |
Maximálna priľnavosť | 0.728 in |
Dĺžka montážneho otvoru | 22.2 mm |
Dĺžka montážneho otvoru | 0.874 in |
Šírka montážneho otvoru | 20.2 mm |
Šírka montážneho otvoru | 0.795 in |
Smer montáže | Univerzálne |
Materiál tesnenia | Guma |
Materiál tela | Tlakovo liaty zinok |
Materiál jazýčka | Oceľ |
Dokončiť | Práškované |
Farba | Čierna |
Typ kľúča | Bez kľúča |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku