10404744
585053000046
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
25 - 99 | 3,5977 € |
100 - 249 | 2,4263 € |
250 + | 2,0219 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Výška hlavy | 3.3 mm |
---|---|
Výška hlavy | 0.13 in |
Dĺžka závitu | 30.3 mm |
Dĺžka závitu | 1.193 in |
Veľkosť závitu | M5 |
Farba | Natural |
Dokončiť | Bez povrchovej úpravy |
Typ/prevedenie drážky | S drážkou |
Typ skrutky | Strojová skrutka |
Typ/prevedenie hlavy | Zapustená hlava |
Commodity Code | 3926909790 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Špecifikácie | DIN 963, UL94 V-0 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku