10295113
50M025045H016
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0414 € |
5000 - 19999 | 0,0372 € |
20000 + | 0,0335 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Minimálny priemer hlavy | 4.4 mm |
---|---|
Minimálny priemer hlavy | 0.173 in |
Maximálny priemer hlavy | 5.5 mm |
Maximálny priemer hlavy | 0.217 in |
Výška hlavy | 1.5 mm |
Výška hlavy | 0.059 in |
Dĺžka závitu | 16.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.63 in |
Veľkosť závitu | M2.5 |
Farba | Natural |
Dokončiť | Bez povrchovej úpravy |
Typ/prevedenie drážky | S drážkou |
Typ skrutky | Strojová skrutka |
Typ/prevedenie hlavy | Plochá hlava |
Commodity Code | 3926909790 |
Špecifikácie | DIN 963, NF E 25-123 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku